Prípojnice E-Cu, dierované

Obj. č.: SV 9684010

Obj. č.:
SV 9684010
Materiál
E-Cu F30
Normy
DIN EN 13 601
Prierez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Rozmery
Dĺžka: 985 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,38 kg
Brutto hmotnosť
4,4 kg
Podiel medi (kg / ks)
4,38
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV prípojnice E-Cu s integrovanými otvormi, dĺžka: 985 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions