Pozdĺžne spojky E-Cu pre radové spojenie prípojníc

Obj. č.: SV 9686250

For connecting a main busbar system from enclosure to enclosure.

Obj. č.:
SV 9686250
Prevedenie
pre hlavnú prípojnicu 50 x 10 mm
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
199 mm
Počet líšt na 1 vodič
2
4
Prierez
100 mm x 10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,72 kg
Brutto hmotnosť
1,92 kg
Podiel medi (kg / ks)
1,703
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV pozdĺžna spojka, V:100 mm, pre E-Cu 2x/4x50x10 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions