Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk med ohišji.
- Obj. č.:
- SV 9686260
- Provedení
- pro hlavní přípojnici 50 x 10 mm
- Popis výrobku
- Pro propojení hlavního systému přípojnic ze skříně do skříně.
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 195 mm
- Počet lišt na 1 vodič
- 1
- Průřez
- 55 mm x 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,939 kg
- Brutto hmotnost
- 1,107 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,939
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177936225
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- podélná spojka E-Cu, V: 55 mm, pro E-Cu 1x50x10 mm
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod