Držiaky prípojníc Flat-PLS

Obj. č.: SV 9676004

For the configuration of busbar systems from flat copper bars.

Obj. č.:
SV 9676004
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Pri použití iba 1, 2 alebo 3 prípojníc je nutné voľné miesta pre prípojnice uzavrieť zaslepovacími vložkami
Vhodné pre prípojnicový systém
Flat-PLS 100
Vhodné pre prípojnice
Flat copper busbars
Prierez
100 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,258 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Držiak prípojnice SV, plochý-PLS 100, pre prípojnicu ŠxV: 80/100x10 mm
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details