- Obj. č.:
- SV 9676021
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Při použití pouze 1, 2 nebo 3 přípojnic je nutno volná místa pro přípojnice uzavřít zaslepovacími vložkami
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pro přípojnice
- Ploché měděné přípojnice
- Průřez
- 100 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,34 kg
- Brutto hmotnost
- 1,345 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177600898
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Držák přípojnic 4x100x10m