Súprava na ochranu pred elektrickým oblúkom, trieda B pre VX

Obj. č.: SV 9686420

To achieve arc flash class B.

Obj. č.:
SV 9686420
Prevedenie
Pre prestup systému prípojníc v priestore strechy
Materiál
Oceľ
Plast
Silikón
Rozsah dodávky
2 plechové kryty
2 upevňovacie plechy pre reakčné anódy
Certifikát
Vrátane upevňovacieho materiálu
2 plechové prepážky
6 reakčných anód
8 tesnení
8 plastových krytov
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,95 kg
Brutto hmotnosť
6,08 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
Sada na ochranu pred elektrickým oblúkom SV, trieda B, pre oblasť strechy VX
Certifikáty
Lloyds Register
Na stiahnutie
Instructions