Súprava na ochranu pred elektrickým oblúkom, trieda B pre VX

Obj. č.: SV 9686430

To achieve arc flash class B.

Obj. č.:
SV 9686430
Prevedenie
Pre prestup systému prípojníc v zadnom priestore
Materiál
Oceľ
Plast
Silikón
Rozsah dodávky
2 plechové kryty
2 upevňovacie plechy pre reakčné anódy
Certifikát
Vrátane upevňovacieho materiálu
8 reakčných anód
6 tesnení
6 plastových krytov
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,2 kg
Brutto hmotnosť
9,52 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177962828
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
Sada na ochranu pred elektrickým oblúkom SV, trieda B, pre zadnú časť VX
Na stiahnutie
Instructions