- Obj. č.:
- SV 9686040
- Materiál
- Duroplast
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre prípojnice
- 50 x 10 mm
- Rozstup prípojníc
- 80 mm
- Montážny pokyn
- Na každú fázu je možná inštalácia max. 4 prípojníc (čiastkový vodič)
- Na pripevnenie držiaka prípojníc na profil skrine je potrebná klietková matica (M8) 4165.500
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85469010
- EAN
- 4028177935662
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držiak prípojnice SV 4-pólový, 80 mm, pre E-Cu 50x10 mm, duroplast, správanie pri požiari podľa UL 94-V0