Prístrojové adaptéry svorkové upevnenie

Obj. č.: SV 9677770

For circuit-breakers from ABB, Eaton, Schneider Electric and Siemens. For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Obj. č.:
SV 9677770
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Pripojovacie lamelové vodiče
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
185 mm
Vývod vodičov
Bottom
Installation type
Clamping attachment
Počet pólov
3-pole
Menovitý prúd max.
630 A
Menovité prevádzkové napätie
690 V, 3~
Poznámka
Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja
Vhodné na použitie spínacích prístrojov s čelným skrutkovým pripojením
Možnosť montáže na systém prípojníc s krycím profilom a bez krycieho profilu
Rozmery
Šírka: 150 mm
Výška: 585 mm
Vhodné pre prípojnice
Výška: 10 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,2 kg
Brutto hmotnosť
6,629 kg
Podiel medi (kg / ks)
3,754
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177802322
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Prístrojový adaptér SV, 630 A, 690 V, 3-pólový, 185 mm, montáž pomocou svorky
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions