- Obj. č.:
- SV 9677600
- Popis výrobku
- Pro ochranu přípojnicového systému před nebezpečným dotykem na levé a pravé straně. Upevnění se provádí na držáku přípojnic.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 koncový kryt, levý
1 koncový kryt, pravý - Vhodné pro obj. č.
- 9677.500
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,48 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Koncová zakrytí pro držák přípojnic
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Na stiahnutie
- Návod