- Obj. č.:
- SV 9677640
- Materiál
- Spodný krycí profil: polyfenyleneter (PPE)
Krycí profil: polyamid
Stredový kryt: polyamid - Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 3 spodné krycie profily
1 kryt (na čelnej strane)
2 prostredné kryty pre držiak prípojníc - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- SV ochranný kryt pred nebezpečenstvom dotyku, pre prípojnicový systém SV 9677XXX, pripojenie do skrine
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Na stiahnutie
- Instructions