Připojovací bloky

Obj. č.: SV 9677920

K připojení vodičů a lamelových měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9677920
Popis výrobku
K připojení vodičů a lamelových měděných přípojnic.
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Kabelové oko M12
Jmenovitý proud max.
1 600 A
Rozměry
Šířka: 98 mm
Připojení kulatých vodičů
240 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,6 kg
Brutto hmotnost
1,662 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,471
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Připojovací blok 1600 A, 690 V, 1-pólový, vývod vodičů nahoře/dole
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace