- Obj. č.:
- SV 9677730
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodný pre obj. č.
- 9677.700
- 9677.705
- Vhodné pre výrobcov (typ)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,707 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,707 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 8,707
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV pripojovacia sada, pre prístrojový adaptér, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions