- Obj. č.:
- SV 9677760
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodný pre obj. č.
- 9677.710
- 9677.715
- Vhodné pre výrobcov (typ)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,46 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,59 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 6,814
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV pripojovacia sada, pre prístrojový adaptér, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions