Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre prístrojové adaptéry

Obj. č.: SV 9677798

To cover the connector kit at the front.

Obj. č.:
SV 9677798
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Rozsah dodávky
Vrátane krytov
Vhodné pre výrobcov (typ)
Schneider Electric (NS)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,3 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
SV ochranný kryt pred nebezpečenstvom dotyku, pre SV prístrojový adaptér 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
Na stiahnutie
Instructions