Lištové poistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9677100

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Obj. č.:
SV 9677100
Prevedenie
3-pólové spínanie
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH
1
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
185 mm
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Bolt M12
Počet pólov
3-pole
Menovité prevádzkové napätie
800 V (AC), 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.
250 A
Poznámka
Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Na montáž meracieho transformátora
Áno
Rozmery
Šírka: 100 mm
Výška: 670 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
6 ‐ 240 mm²
Vhodné pre prípojnice
Výška: 10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,78 kg
Brutto hmotnosť
5,18 kg
Podiel medi (kg / ks)
1,73
Číslo colnej sadzby
85365080
EAN
4028177705487
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Popis výrobku
SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 1, 250 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, pre inštaláciu prúdového transformátora
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions