- Obj. č.:
- SV 9677450
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované
- Pre konštrukčnú veľkosť
- 00
- Poznámka
- Možnosť použitia len na systéme prípojníc s krytom na ochranu pred nebezpečným dotykom (krycí profil, s drážkou)
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,225 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,24 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,038
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
Kontaktná svorka SV, pre lištové poistkové odpínače výkonovej záťaže NH, veľ. 00 (SV 9677XXX)