- Obj. č.:
- SV 9677865
- Materiál
- Polyamid
- Pre konštrukčnú veľkosť
- 1 - 3
- Vhodný pre obj. č.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Maximálny príkon
- 2,5 VA
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Menovitá frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,13 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,16 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- SV merací transformátor prúdu 250 A/5 A pre NH odpínače veľ. 1-3 (SV 9677.XXX)