- Obj. č.:
- SV 9677952
- Materiál
- Polyamid
- Pre konštrukčnú veľkosť
- 3
- Vhodný pre obj. č.
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Maximálny príkon
- 1,5 VA
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Menovitá frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,136 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,146 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- SV merací transformátor prúdu 500 A/5 A pre lištové poistkové odpínače NH veľ. 3 / Adaptér pre RiLine Compact (SV 9677.XXX)