Merací transformátor prúdu

Obj. č.: SV 9677958

For inductive measurement of current flow.

Obj. č.:
SV 9677958
Materiál
Polyamid
Vhodný pre obj. č.
9677930
Maximálny príkon
2,5 VA
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Pripojenie okrúhlych vodičov
2,5 ‐ 4 mm²
Menovitá frekvencia
50 ‐ 60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,16 kg
Brutto hmotnosť
0,17 kg
Číslo colnej sadzby
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV transformátor prúdu 800 A/5 A pre adaptér RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions