- Obj. č.:
- SV 9677075
- Prevedenie
- 3-pólové spínanie
- Popis funkcie
- Spínanie nezávislé na obsluhe vďaka automatickému okamihovému spínaču
- Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukoväť: RAL 7016
- Pre veľkosť NH
- 00
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 185 mm
- Vývod vodičov
- Top
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M8
- Installation type
- Screw attachment
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovité prevádzkové napätie
- 800 V (AC), 3~
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Na montáž meracieho transformátora
- Áno
- Rozmery
- Šírka: 50 mm
Výška: 676 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,1 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,959
- Číslo colnej sadzby
- 85043129
- EAN
- 4028177806719
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160 A, 690 V, 3-pól, skrutka M8, 185 mm, vývod kábla hore, upevnenie skrutkou