- Obj. č.:
- SV 9677160
- Prevedenie
- 3-pólové spínanie
- Popis funkcie
- Spínanie nezávislé na obsluhe vďaka automatickému okamihovému spínaču
- Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukoväť: RAL 7016
- Pre veľkosť NH
- 1
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 185 mm
- Vývod vodičov
- Bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M12
- Installation type
- Screw attachment
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovité prevádzkové napätie
- 800 V (AC), 3~
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 100 mm
Výška: 772 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 6 ‐ 240 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,06 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,66 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 2,696
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177809079
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 1, 250 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, vývod kábla dole, skrutkové upevnenie