Lištový odpínač NH

Obj. č.: SV 9677165

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677165
Provedení
3-pólové spínání
Popis funkce
Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači
Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH
1
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
nahoře
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M12
Installation type
Upevnění šroubem
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 100 mm
Výška: 772 mm
Připojení kulatých vodičů
6 ‐ 240 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,84 kg
Brutto hmotnost
11,94 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,868
Číslo celní sazby
85361090
EAN
4028177809062
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Lištový pojistkový odpínač SV NH, vel. 1, 250 A, 800 V, 3pólový, čep M12, 185 mm, vývod vodičů shora, šroubové upevnění
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod