Kontaktní svorky pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH

Obj. č.: SV 9677.485

K montáži bez vrtání lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH na systém přípojnic s roztečí 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677.485
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované
Polyamid
Poznámka
Možnost použití jen na systému přípojnic s krytem na ochranu před nebezpečným dotykem (krycí profil, s drážkou)
Pro konstrukční velikost
1 - 3
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,456 kg
Brutto hmotnost
0,503 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,151
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Contact clamp for NH slimline switch disonnector size 1-3 (185 mm)
Dokumentácia
Základní technické informace