- Obj. č.:
- SV 9677905
- Materiál
- Chassis: sklolaminátový polyester
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 185 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M12
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovitý prúd max.
- 1 400 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
- Rozmery
- Šírka: 100 mm
Výška: 960 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 6 ‐ 300 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11 kg
- Brutto hmotnosť
- 11,5 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 4,41
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Pripojovací adaptér SV, 1400 A, 690 V, 3-pólový, 185 mm, vývod kábla dole, pripojenie okrúhleho vodiča 6-300 mm²