- Obj. č.:
- SV 9677511
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 systémové upevnenia (vľavo/vpravo)
2 montážne chassis
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Na variabilné nastavenie prípojnicového systému v rozvádzačovej skrini na hĺbku je navyše nutné systémové chassis 23 x 64 mm pre VX (pre vnútornú montážnu rovinu). Voľba sa vykonáva podľa hĺbky skrine.
- Vhodné pre šírku
- = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,24 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV uchytenie systému pre VX (Š: 600 mm), pre držiak prípojnice SV 9677500