- Obj. č.:
- RX 9360004
- Výhody
- Úspora času díky dostupnosti plně digitálních dat výrobku
- Kratší doba montáže díky předmontované kompletní základně
- Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
- Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
- Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
- Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL
- Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
E-Cu
- Barva
- RAL 35745
RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně integrovaných přípojnic
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- null
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Jmenovitý proud max.
- 550 A
- Jmenovitý proud (UL)
- 540 A
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 45 kA – 600 V, RMS
- 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
- Rozteč přípojnic
- null
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 12 kV
- Jmenovité napětí
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t
- 45 kA/500 ms
- Třída přepětí
- 4
- Stupeň znečištění
- 3
- Rozměry přípojnic
- 30 mm x 5 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Frekvence základního kmitání
- 50...60 Hz
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Rozměry
- Šířka: 905 mm
Výška: 246 mm
Hloubka: 49 mm
Délka: 905 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,9 kg
- Brutto hmotnost
- 8,445 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 3,612
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177997424
- ETIM 9
- EC001900
- Popis výrobku
-
RX RiLineX základna 550 A, 3-pól, vč. přípojnic E-Cu 30×5 mm, rozteč přípojnic 60 mm, Š: 905 mm