Základna RiLineX

Obj. č.: RX 9360024

Kompletní základna RiLineX 550 A vč. přípojnic 30 x 5 mm. Délka 1105 mm pro skříně o šířce 1200 mm. Plná ochrana proti nebezpečnému dotyku IP 2XB, dodatečně rozšířitelná na IP 3X. Lze namontovat vodorovně, svisle a pod stropem. Pro napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. Testovaná odolnost proti zkratu do 65 kA. Možnost vedení kabelů v zadní části. Schváleno dle IEC a UL.

Obj. č.:
RX 9360024
Výhody
Úspora času díky dostupnosti plně digitálních dat výrobku
Kratší doba montáže díky předmontované kompletní základně
Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL
Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
E-Cu
Barva
RAL 35745
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně integrovaných přípojnic
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Jmenovitý proud max.
550 A
Jmenovitý proud (UL)
540 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
45 kA – 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Rozteč přípojnic
null
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t
45 kA/500 ms
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Rozměry přípojnic
30 mm x 5 mm
Počet pólů
3 póly
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Rozměry
Šířka: 1.105 mm
Výška: 246 mm
Hloubka: 49 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,5 kg
Brutto hmotnost
10,2 kg
Podíl mědi (kg / ks)
4,419
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997400
ETIM 9
EC001900
Popis výrobku
RX RiLineX základna 550 A, 3-pól, vč. přípojnic E-Cu 30×5 mm, rozteč přípojnic 60 mm, Š: 1105 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace