Sada pro řadové spojení RiLineX pro desku

Obj. č.: RX 9360000

Sada pro řadové spojení RiLineX pro kompletní základnu, lze použít pro 550 A a 800 A. Skládá se z přípojnicových spojek a ochranného krytu proti nebezpečnému dotyku. Pro jednoduché řadové spojení základen mezi dvěma řadově spojenými skříněmi VX, bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
RX 9360000
Výhody
Úspora času díky dostupnosti plně digitálních dat výrobku
Kratší doba montáže díky předmontované kompletní základně
Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL
Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
Materiál
Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný
Kontaktní deska: E-Cu, pocínovaná
Čelní kryt: polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Rozsah dodávky
3 lištové spojky
1 čelní kryt
1 izolační deska
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Jmenovitý proud max.
780 A
Jmenovitý proud (UL)
780 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
52,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Počet pólů
3 póly
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Vhodné pro přípojnice
30 x 5/10 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozměry
Šířka: 153 mm
Výška: 240 mm
Hloubka: 77 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,88 kg
Brutto hmotnost
1,924 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,297
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX sada pro řadové připojení vč. spojky pro RiLineX základnu 3-pól
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace