Záslepky RiLineX pro kompletní základnu a základní modul

Obj. č.: RX 9365020

Záslepky pro zakrytí neosazených segmentů základen RiLineX pro zvýšení ochrany před nebezpečným dotykem z IP 2XB na IP 3X z čelní strany.

Obj. č.:
RX 9365020
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Vhodné pro obj. č.
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Rozměry
Šířka: 100 mm
Výška: 60 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,19 kg
Brutto hmotnost
0,19 kg
Číslo celní sazby
39191019
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX záslepky pro základnu RiLineX a základní modul
Na stiahnutie
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace