Základní modul RiLineX

Modulárníprovedení systémové přípojnicové platformy. Individuálně konfigurovatelné. Základní modul pro vestavbu přípojnic o rozměrech 15 x 5 až 30 x 10 mm. Plná ochrana proti nebezpečnému dotyku IP 2XB, dodatečně rozšířitelná na IP 3X. Možnost montáže vodorovně, svisle i pod stropem s integrovaným kabelovým vedením v zadní části. Pro napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. Testovaná odolnost proti zkratu do 65 kA. Schválení dle IEC a UL.