Sada koncových modulů RiLineX pro základní modul

Obj. č.: RX 9360101

Sada koncových modulů RiLineX, 3-pól, pro modulární základnu RiLineX. Tato sada se používá kukončení levého a pravého konce základny vč. ochrany před nebezpečným dotykem. Tento výrobek je vyžadován jednou pro každý modulární namontovaný systém základen RiLineX.

Obj. č.:
RX 9360101
Výhody
Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů
Snadná montáž
Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojnic
Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
null
Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL
Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Rozsah dodávky
Koncový prvek základny vlevo
Koncový prvek desky vpravo
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
9360.110
9360.120
9360.150
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,151 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX sada koncových modulů pro RiLineX základní modul 3-pól
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace