Sada pro řadové spojení RiLineX pro základní modul

Obj. č.: RX 9360103

Sada pro řadové spojení krátká, bez lištových spojek

Obj. č.:
RX 9360103
Výhody
Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů
Snadná montáž
Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojnic
Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
null
Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Rozsah dodávky
Koncový prvek desky vlevo a vpravo
Kryt modulu základny
Základní deska modulu desky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
9365.003
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,5 kg
Brutto hmotnost
1,752 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX sada řadové spojení pro RiLineX základní modul, bez spojek (jednoduché spojení)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace