Sada pro řadové spojení RiLineX pro základní modul

Obj. č.: RX 9360104

Modul řadového spojení RiLineX dlouhý, pro řadové spojení základen mezi dvěma řadově spojenými skříněmi VX (řadové spojení polí). Provedení včetně ochranného krytu proti nebezpečnému dotyku vpředu a vzadu. Sada se dodává bez přípojnicových spojek (9365013), ty jsou k dostání jako příslušenství.

Obj. č.:
RX 9360104
Výhody
Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů
Snadná montáž
Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojnic
Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
null
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Rozsah dodávky
Koncový prvek desky vlevo a vpravo
Kryt modulu základny
Základní deska modulu desky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
9365.013
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,46 kg
Brutto hmotnost
1,481 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX propojovací sada pro základní modul RiLineX, bez spojek (řadové spojení)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace