- Obj. č.:
- RX 9365013
- Materiál
- Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný
Kontaktní deska: E-Cu, pocínovaná - Rozměry
- Délka: 130 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,593 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,99
- Číslo celní sazby
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Popis výrobku
- RX spojka pro řadové spojení pro E-Cu 15×5-30×10 mm, D: 130 mm
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Stručný návod