Připojovací adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360220

Připojovací adaptér RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Šroubové upevnění a připojení, vhodné pro přípojnice o tloušťce 5 a 10 mm.

Obj. č.:
RX 9360220
Výhody
Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Jmenovitý proud (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
27,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 90,5 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 94,6 mm
Připojení kulatých vodičů
10 ‐ 150 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
16 ‐ 150 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
AWG 6 ‐ AWG 250
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
10 ‐ 16 mm²
Připojení kulatých vodičů, jednodrátové AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
25 ‐ 150 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
AWG 250
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
20 x 20 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
19 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Operation humidity max
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,7 kg
Brutto hmotnost
0,815 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
Připojovací adaptér RX 3-pól, Š×V: 90×240 mm, připojení vodičů max. 150 mm², upínací prostor Š×V: 20×20 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace