Připojovací adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360241

Připojovací adaptér RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Přizpůsobené pro T spojení horizontálních a vertikálních systémů. Přestavitelný pro napájení zleva nebo zprava.

Obj. č.:
RX 9360241
Výhody
Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
Vertikální varianta pro boční napájení základny
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 35745
Rated current of round conductor
710 A
Rated current of round conductor (UL)
630 A
Rated current of laminated copper bar
950 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
27,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
Vývod vodičů
Axiálně k desce
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 57,8 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 135,6 mm
Připojení kulatých vodičů
150 ‐ 300 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
150 ‐ 300 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
AWG 250 ‐ AWG 550
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
120 ‐ 300 mm²
Připojení sektorových vodičů, jednodrátové
120 ‐ 240 mm²
Připojení sektorových vodičů, jednodrátové AWG
null
Připojení sektorových vodičů, vícedrátové
120 ‐ 300 mm²
Připojení sektorových vodičů, vícedrátový AWG
null
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
32 x 20 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
50 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Operation humidity max
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,185 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
Připojovací adaptér RX 3-pól, Š×V: 60×240 mm, připojení vodičů max. 300 mm², upínací prostor Š×V: 32×20 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace