Připojovací adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9361300

Připojovací adaptér RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Přizpůsobené pro dvojité připojení (přípojnice). Volně volitelná vzdálenost fází. Vhodné pouze pro přípojnice 10 mm.

Obj. č.:
RX 9361300
Výhody
Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
52,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Počet pólů
1 pól
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 72,3 mm
Výška: 119,4 mm
Hloubka: 117,4 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
50 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Operation humidity max
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,65 kg
Brutto hmotnost
0,688 kg
Číslo celní sazby
85369010
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
Připojovací adaptér RX 1-pól, Š×V: 72×120 mm, upínací prostor Š×V: 50×10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace