RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Produktové číslo: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Základna RiLineX

Základní modul RiLineX

Produktové číslo:
RX 9360.503
Provedení
Easy Fix
Výhody
null
null
null
null
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Jmenovitý proud max.
160 A
Jmenovitý proud (UL)
125 A
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Jmenovité napětí
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 mA
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Počet pólů
3 póly
Vývod vodičů
nahoře
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Rozměry
Šířka: 81 mm
Výška: 252 mm
Hloubka: 63 mm
Balení
1 ks
Popis výrobku
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Dokumentácia
Základní technické informace