- Produktové číslo:
- RX 9360.512
- Provedení
- Easy Fix
- Výhody
- null
- null
- null
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 9005
RAL 35745
- Rozsah dodávky
- null
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- null
- Jmenovitý proud max.
- 250 A
- Jmenovitý proud (UL)
- 210 A
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 12 kV
- Jmenovité napětí
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Třída přepětí
- 4
- Stupeň znečištění
- 3
- Počet pólů
- 3 póly
- Vývod vodičů
- dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Vhodné pro přípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvence základního kmitání
- 50...60 Hz
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 252 mm
Hloubka: 63 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,7 kg
- Brutto hmotnost
- 1,792 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,608
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm