Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Obj. č.: RX 9360613

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 250 A) pro 60 mm přípojnicové systémy. Šířka zařízení činí 105 mm. "Univerzální" provedení s posuvnými maticemi nabízí maximální flexibilitu při montáži jističů. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití nářadí s volbou nastavením tloušťky přípojnic v rozmezí 5 a 10 mm. Provedení pro kabelový vývod nahoře.

Obj. č.:
RX 9360613
Provedení
univerzální
Výhody
Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru
Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm
Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
null
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Jmenovité napětí
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
15 x 6 mm
Počet pólů
3 póly
Vývod vodičů
nahoře
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M8
Vhodné pro výrobce (typ)
null
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Rozměry
Šířka: 108,7 mm
Výška: 251,4 mm
Hloubka: 62,8 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,47 kg
Brutto hmotnost
1,473 kg
Číslo celní sazby
39269097
Popis výrobku
CB jističový adaptér RX 250 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, vývod kabelů nahoře, Š: 105 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Selection guide
Dokumentácia
Základní technické informace