Systémové základny RiLineX
Předmontovaná kompletní základna obsahuje standardizované měděné přípojnice a je připravena k okamžitému použití. Nabízí ochranu před nebezpečným dotykem až do stupně krytí IP 2XB, který lze pomocí příslušenství rozšířit na IP 3X. Pro velikosti skříní VX jsou k dispozici různé délky základen. Modulární systém se skládá ze základních a koncových modulů, jakož i přípojnic, lze jej namontovat bez použití nářadí a flexibilně přizpůsobit. Konfigurace je možná až do celkové délky 2400 mm.