RiLineX contact hazard protection profile

Obj. č.: RX 9365025

RiLineX contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

Obj. č.:
RX 9365025
Materiál
Tvrdé PVC
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 7035
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,842 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,66
Číslo colnej sadzby
39162000
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RiLineX contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system. Length: 1200 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide
Safety instructions