- Obj. č.:
- RX 9362310
- Prevedenie
- For 60 mm busbar systems
- Výhody
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M10
- Poistkové vložky
- NH 3
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V AC
- Pre veľkosť NH
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Výška: 298,4 mm
Hĺbka: 134,9 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Počet pólov
- 3-pole
- Stupeň znečistenia
- 3
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 47,58 MJ/m²
- Stratový výkon max.
- 101 W
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,45 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,492 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 2,255
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 30,42
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
-
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 3 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection. Cable outlet can be at the top or bottom, as required.