RiLineX contact hazard protection pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: RX 9365510

RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.

Obj. č.:
RX 9365510
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Vhodný pre obj. č.
9362000
9362005
9362030
9362035
Fire load
0,454 MJ/m²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,082 kg
Brutto hmotnosť
0,083 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,61
Číslo colnej sadzby
73181900
ETIM 9
EC000775
Popis výrobku
RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide