- Obj. č.:
- RX 9365530
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Rozmery
- Šírka: 106 mm
Výška: 41,4 mm
Hĺbka: 62 mm - Fire load
- 0,95 MJ/m²
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,144 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,144 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,02
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use when assembling busbars.
- Na stiahnutie
- Quick guide