RiLineX connection space cover pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: RX 9365531

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, for use when assembling mounting plates and busbars.

Obj. č.:
RX 9365531
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
Vhodný pre obj. č.
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Rozmery
Šírka: 181,5 mm
Výška: 66 mm
Hĺbka: 62,6 mm
Fire load
1,836 MJ/m²
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,334 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,04
Číslo colnej sadzby
85472000
ETIM 9
EC000775
Popis výrobku
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, for use when assembling mounting plates and busbars.
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide