- Obj. č.:
- RX 9365532
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Rozmery
- Šírka: 208,5 mm
Výška: 60 mm
Hĺbka: 89,6 mm
- Fire load
- 3,002 MJ/m²
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,436 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,439 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,96
- Číslo colnej sadzby
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
-
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 2, for use when assembling mounting plates and busbars.