RiLineX component adaptor

Obj. č.: RX 9360740

RiLineX component adaptor (45 A, 3-pole, including connection cables) in width 54 mm for 60 mm busbar systems. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.

Obj. č.:
RX 9360740
Prevedenie
s prívodným káblom
Výhody
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Jednoduchá montáž
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 8
Menovitý prúd (max.)
50 A
Rated current of round conductor
50 A
Rated current of round conductor (UL)
50 A
Elektrické parametre UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, circuit breaker max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NKJH/7
Vývod vodičov
Bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Dĺžka prívodného kábla
130 mm
Počet pólov
3-pole
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozmery
Šírka: 54 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,2 mm
Počet nosných líšt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stupeň znečistenia
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Menovité rázové napätie Uimp
8 kV
Rated insulation voltage Ui
1 000 V
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Fire load
3,763 MJ/m²
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,68 kg
Brutto hmotnosť
1,708 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,101
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,18
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177997004
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RiLineX component adaptor (45 A, 3-pole, including connection cables) in width 54 mm for 60 mm busbar systems. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions