- Obj. č.:
- RX 9360780
- Prevedenie
- s prívodným káblom
- Výhody
- For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
- Pre-assembled connection cable
- Simple clip locking for support rails
- Optional anti-slip guard
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Jednoduchá montáž
- Coordinated accessories reduce the number of different items required
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Pripojovacie vodiče (AWG)
- AWG 4
- Menovitý prúd (max.)
- 80 A
- Rated current of round conductor
- 80 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 80 A
- Elektrické parametre UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V, circuit breaker max. 60 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NKJH/7
- Vývod vodičov
- Bottom
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Dĺžka prívodného kábla
- 130 mm
- Počet pólov
- 3-pole
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozmery
- Šírka: 54 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,2 mm
- Počet nosných líšt / výška
- 1 / 10 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rated voltage
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Stupeň znečistenia
- 3
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Menovité rázové napätie Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage Ui
- 1 000 V
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,12 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,15 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,209
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,3
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177996984
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
RiLineX component adaptor (80 A, 3-pole, including connection cables) in width 54 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.